Presses à genouillère pour un fonctionnement manuel (K1550)

Presses à genouillère pour un fonctionnement manuel (K1550)
· Domaines d'application : construction de machines, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Forces élevées jusqu'à 25 kN

· Monter, riveter, mater, gaufrer, déformer, découper, poinçonner

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1550.06000
K1550.12000
K1550.25000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Force manuelle FH
(N)
Force de serrage F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Poids
(kg)
RoHS

228.30 €

1 4 jours 32140300060001579595564446,5121058070914M815,5202327530M8--

365.22 €

1 4 jours 50160500012000210115113626049,61812695801119,9M10202904010040M10--

591.02 €

1 4 jours 7518070002500023814513965755222150125901125M10304185012060M1217,2500true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Matériau principal Acier Matériau du composant Acier
Angle d’ouverture de la poignée 185° Finition 1 manuel Désignation Presse à Grenouillère

Assistance technique