Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1416.10512 |
K1416.10616 |
K1416.10816 |
K1416.11024 |
K1416.11230 |
K1416.11630 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | N (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.49 € | 1 | 4 jours | 5 | M12 | 6 | 9 | 17 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2.5 | ||
7.00 € | 1 | 4 jours | 6 | M16 | 7.5 | 12 | 18 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2.5 | ||
7.37 € | 1 | 4 jours | 8 | M16 | 10 | 12 | 20.5 | 5 | 3.5 | 8.5 | 2 | 2.5 | ||
8.97 € | 1 | 4 jours | 10 | M24x1,5 | 13 | 18 | 21.5 | 5 | 3.5 | 9 | 2.5 | 2.5 | ||
10.78 € | 1 | 4 jours | 12 | M30x1,5 | 15 | 24 | 22.5 | 5 | 3.5 | 9.5 | 2.5 | 2.5 | ||
12.12 € | 1 | 4 jours | 16 | M30x1,5 | 20 | 24 | 27 | 5 | 4.1 | 11.1 | 2.5 | 3 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4305 | Couleur principale | brillant |
---|---|---|---|---|---|
Finition | brillant |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
D3(mm)
L(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
N(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles