Douilles de positionnement en acier inoxydable, forme B, vissées par l’avant (K1477)

Douilles de positionnement en acier inoxydable, forme B, vissées par l’avant (K1477)
· Douille de logement pour le positionnement et le serrage des broches de positionnement

· Montage par l'avant

· Trempé

· Vis de fixation incluses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1477.13
K1477.16
K1477.20
K1477.25
K1477.30
K1477.35
K1477.50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Épaisseur minimale de la plaque de grille H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

70.68 €

1 4 jours 1334.997.617.34.4253513.5M4x711.564.5202011.91

70.68 €

1 4 jours 1636.997.620.74.4293721M4x711.564.5202011.91

69.05 €

1 4 jours 2044.999.524.85.4354521M5x915.826252516.21

73.24 €

1 4 jours 2554.991130.46.4425525.5M6x1019.947252520.32

78.29 €

1 4 jours 3059.991136.26.4486030.5M6x1121.777303022.15

86.53 €

1 4 jours 3569.991441.38.4567040M8x1722.619323222.99

113.23 €

1 4 jours 5091.991758.410.4759255M10x1831.1211454531.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Forme B

Assistance technique