Glissières télescopiques, acier pour montage latéral, sur-extension, capacité de chargement jusqu’à 70 kg (K1713)

Glissières télescopiques, acier pour montage latéral, sur-extension, capacité de chargement jusqu’à 70 kg (K1713)
· Enclenchement en position ouverte

· Déconnexion frontale

· Conviennent pour le montage à plat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1713.0305
K1713.0356
K1713.0406
K1713.0457
K1713.0508
K1713.0559
K1713.0610
K1713.0660
K1713.0711
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
Chargement par paire
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)

134.01 €

1 4 jours 32730570-260.3273---

140.69 €

1 4 jours 37835668-311.1323.8--298.4

151.21 €

1 4 jours 42940665250.8361.9374.6--349.2

162.24 €

1 4 jours 479.545762301.6412.7425.4212.7-400

172.56 €

1 4 jours 530.550857352.4463.5476.2238.1365.2450.8

183.87 €

1 4 jours 58155952403.2514.3527263.5415.9501.6

194.56 €

1 4 jours 63261046454565.1577.8288.9466.7552.4

203.63 €

1 4 jours 68366041504.8615.9628.6314.3517.7603.2

207.70 €

1 4 jours 733.571136555.6666.7679.4339.7568.3654

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur h(mm) 35.3 Largeur l(mm) 19.1 Matériau principal Acier
Corps de finition de surface passivé Assemblage Montage latéral A(mm) 15.9

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique