Verrous quart de tour au DESIGN hygiénique (K1353)

Verrous quart de tour au DESIGN hygiénique (K1353)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques, industrie agroalimentaire

· Exigences d'hygiène selon les normes DIN EN 1672-2 et DIN EN 14159, conforme FDA

· La surface polie miroir Ra 0,8 µm garantit un nettoyage facile

· Inox 1.4404.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1353.18

Référence pièce
K1353.18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.33 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4404 Matériau du composant Silicone
Couleur du composant rouge Actionnement plat double D=diamètre(mm) 28
H=Hauteur(mm) 18 S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 1.5-8 SW=largeur de clavette(mm) 13

Vous vous trouvez sur la page de Verrous quart de tour au DESIGN hygiénique (K1353), le numéro d'article est le suivant: K1353.18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1353.18.

Assistance technique