Sécurité des verrous quart de tour (K0524)

Sécurité des verrous quart de tour (K0524)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Cames d'aiguille montées sur ressort, toutes les cames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps

· Retrait de la clé en position fermée uniquement

· protection contre l'eau et la poussière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0524.9
K0524.181
K0524.182
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps de finition de surface Couleur principale Élément Actionnement H=Hauteur
(mm)

0.84 €

1 4 jours chromé-Clé de verrouillage--

3.50 €

1 4 jours chromé-Verrou quart de tour sécuriséClé18.5

3.50 €

1 4 jours revêtement par pulvérisationNoirVerrou quart de tour sécuriséClé18.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 7 SW=largeur de clavette(mm) 27

Assistance technique