Verrous quart de tour, acier inoxydable (K1106)

Verrous quart de tour, acier inoxydable (K1106)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Indice de protection IP 65

· Inox 1.4305 ou 1.4301

· Actionnement : profil carré 8 mm, fente, double barre 5 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1106.18186
K1106.20186
K1106.40186
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Actionnement

18.02 €

1 4 jours carré 8 mm

18.02 €

1 4 jours fente

18.02 €

1 4 jours double cosse 5 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Matériau du composant Acier inoxydable
H=Hauteur(mm) 18 S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 8 SW=largeur de clavette(mm) 27

Assistance technique