Sauterelles verticales à pied droit et bras de maintien complet (K1251)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1251.02400
K1251.04000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Angle d’ouverture de la poignée Angle d’ouverture du bras de maintien F2=Force de maintien
(N)
Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

21.93 €

1 4 jours 15056°100°2400120080016001934.9126646.8167.17.231156103.459.4M8x63

31.98 €

1 4 jours 25061°112°400020001400300031.849.2148867.2199.58.740229140.391.1M10x85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Galvanisé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant rouge

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique