Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Poignée cylindrique tournante (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.50 € | 1 | 4 jours | 80 | 28 | - | 10H7 | 24 | 16 | - | ø 18 x M6 x 40 | ||
18.50 € | 1 | 4 jours | 80 | 28 | - | 12H7 | 24 | 16 | - | ø 18 x M6 x 40 | ||
20.71 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | - | 10H7 | 26 | 17 | - | ø 18 x M6 x 40 | ||
20.71 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | - | 12H7 | 26 | 17 | - | ø 18 x M6 x 40 | ||
24.10 € | 1 | 4 jours | 125 | 33.5 | - | 12H7 | 31 | 18 | - | ø 22 x M8 x 56 | ||
24.10 € | 1 | 4 jours | 125 | 33.5 | - | 14H7 | 31 | 18 | - | ø 22 x M8 x 56 | ||
30.23 € | 1 | 4 jours | 160 | 39 | - | 14H7 | 40 | 20 | - | ø 26 x M10 x 80 | ||
30.23 € | 1 | 4 jours | 160 | 39 | - | 16H7 | 40 | 20 | - | ø 26 x M10 x 80 | ||
42.50 € | 1 | 4 jours | 200 | 45 | - | 18H7 | 42 | 24 | - | ø 26 x M10 x 80 | ||
42.50 € | 1 | 4 jours | 200 | 45 | - | 20H7 | 42 | 24 | - | ø 26 x M10 x 80 | ||
62.80 € | 1 | 4 jours | 250 | 51 | - | 22H7 | 48 | 28 | - | ø 31 x M12 x 102 | ||
62.80 € | 1 | 4 jours | 250 | 51 | - | 26H7 | 48 | 28 | - | ø 31 x M12 x 102 | ||
20.34 € | 1 | 4 jours | 80 | 28 | 3 | 10H7 | 24 | 16 | 11.4 | ø 18 x M6 x 40 | ||
20.34 € | 1 | 4 jours | 80 | 28 | 4 | 12H7 | 24 | 16 | 13.8 | ø 18 x M6 x 40 | ||
22.55 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | 3 | 10H7 | 26 | 17 | 11.4 | ø 18 x M6 x 40 | ||
22.55 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | 4 | 12H7 | 26 | 17 | 13.8 | ø 18 x M6 x 40 | ||
26.04 € | 1 | 4 jours | 125 | 33.5 | 4 | 12H7 | 31 | 18 | 13.8 | ø 22 x M8 x 56 | ||
26.04 € | 1 | 4 jours | 125 | 33.5 | 5 | 14H7 | 31 | 18 | 16.3 | ø 22 x M8 x 56 | ||
32.19 € | 1 | 4 jours | 160 | 39 | 5 | 14H7 | 40 | 20 | 16.3 | ø 26 x M10 x 80 | ||
32.19 € | 1 | 4 jours | 160 | 39 | 5 | 16H7 | 40 | 20 | 18.3 | ø 26 x M10 x 80 | ||
44.64 € | 1 | 4 jours | 200 | 45 | 6 | 18H7 | 42 | 24 | 20.8 | ø 26 x M10 x 80 | ||
44.64 € | 1 | 4 jours | 200 | 45 | 6 | 20H7 | 42 | 24 | 22.8 | ø 26 x M10 x 80 | ||
65.54 € | 1 | 4 jours | 250 | 51 | 6 | 22H7 | 48 | 28 | 24.8 | ø 31 x M12 x 102 | ||
65.54 € | 1 | 4 jours | 250 | 51 | 8 | 26H7 | 48 | 28 | 29.3 | ø 31 x M12 x 102 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Matériau du composant | Thermodurcissable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Poignée, épaisseur t(mm)
B3(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
L1(mm)
T(mm)
Poignée cylindrique tournante(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles