Volants avec poignée tournante (K0257)

Volants avec poignée tournante (K0257)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0257.108008
K0257.10800802
K0257.1080086
K0257.108008026
K0257.108010
K0257.10801003
K0257.1080106
K0257.108010036
K0257.108012
K0257.10801204
K0257.1080126
K0257.108012046
K0257.210010
K0257.21001003
K0257.2100106
K0257.210010036
K0257.210012
K0257.21001204
K0257.2100126
K0257.210012046
K0257.312512
K0257.31251204
K0257.3125126
K0257.312512046
K0257.312514
K0257.31251405
K0257.3125146
K0257.312514056
K0257.312516
K0257.31251605
K0257.3125166
K0257.312516056
K0257.416014
K0257.41601405
K0257.4160146
K0257.416014056
K0257.416016
K0257.41601605
K0257.4160166
K0257.416016056
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Poignée, épaisseur t
(mm)
Taille Finition 2 Forme Type-forme A
(mm)
A1
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D7
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)

12.24 €

1 4 jours 8036.71sans trou transversalEavec trou alésé302.5-258H71914M4-17.6-74.61340-

15.20 €

1 4 jours 8036.71sans trou transversalCtrou alésé avec fente302.52258H71914M4-17.6-74.613409

15.99 €

1 4 jours 8036.71avec alésage transversalAtrou alésé avec alésage transversal302.5-258H71914M4M617.67.574.61340-

18.94 €

1 4 jours 8036.71avec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal302.52258H71914M4M617.67.574.613409

12.24 €

1 4 jours 8036.71sans trou transversalEavec trou alésé302.5-2510H71914M4-17.6-74.61340-

15.20 €

1 4 jours 8036.71sans trou transversalCtrou alésé avec fente302.532510H71914M4-17.6-74.6134011.4

15.99 €

1 4 jours 8036.71avec alésage transversalAtrou alésé avec alésage transversal302.5-2510H71914M4M617.67.574.61340-

18.94 €

1 4 jours 8036.71avec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal302.532510H71914M4M617.67.574.6134011.4

12.24 €

1 4 jours 8036.71sans trou transversalEavec trou alésé302.5-2512H71914M4-17.6-74.61340-

15.20 €

1 4 jours 8036.71sans trou transversalCtrou alésé avec fente302.542512H71914M4-17.6-74.6134013.8

15.99 €

1 4 jours 8036.71avec alésage transversalAtrou alésé avec alésage transversal302.5-2512H71914M4M617.67.574.61340-

18.94 €

1 4 jours 8036.71avec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal302.542512H71914M4M617.67.574.6134013.8

14.77 €

1 4 jours 10043.52sans trou transversalEavec trou alésé383-2810H71916M5-20.1-90.21349.1-

17.73 €

1 4 jours 10043.52sans trou transversalCtrou alésé avec fente38332810H71916M5-20.1-90.21349.111.4

18.52 €

1 4 jours 10043.52avec alésage transversalAtrou alésé avec alésage transversal383-2810H71916M5M620.17.590.21349.1-

21.46 €

1 4 jours 10043.52avec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal38332810H71916M5M620.17.590.21349.111.4

14.77 €

1 4 jours 10043.52sans trou transversalEavec trou alésé383-2812H71916M5-20.1-90.21349.1-

17.73 €

1 4 jours 10043.52sans trou transversalCtrou alésé avec fente38342812H71916M5-20.1-90.21349.113.8

18.52 €

1 4 jours 10043.52avec alésage transversalAtrou alésé avec alésage transversal383-2812H71916M5M620.17.590.21349.1-

21.46 €

1 4 jours 10043.52avec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal38342812H71916M5M620.17.590.21349.113.8

20.01 €

1 4 jours 12552.13sans trou transversalEavec trou alésé47.54-3512H72520M6-23.3-110.718.561.4-

23.00 €

1 4 jours 12552.13sans trou transversalCtrou alésé avec fente47.5443512H72520M6-23.3-110.718.561.413.8

23.74 €

1 4 jours 12552.13avec alésage transversalAtrou alésé avec alésage transversal47.54-3512H72520M6M623.37.5110.718.561.4-

26.71 €

1 4 jours 12552.13avec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal47.5443512H72520M6M623.37.5110.718.561.413.8

20.01 €

1 4 jours 12552.13sans trou transversalEavec trou alésé47.54-3514H72520M6-23.3-110.718.561.4-

23.00 €

1 4 jours 12552.13sans trou transversalCtrou alésé avec fente47.5453514H72520M6-23.3-110.718.561.416.3

23.74 €

1 4 jours 12552.13avec alésage transversalAtrou alésé avec alésage transversal47.54-3514H72520M6M623.37.5110.718.561.4-

26.71 €

1 4 jours 12552.13avec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal47.5453514H72520M6M623.37.5110.718.561.416.3

20.01 €

1 4 jours 12552.13sans trou transversalEavec trou alésé47.54-3516H72520M6-23.3-110.718.561.4-

23.00 €

1 4 jours 12552.13sans trou transversalCtrou alésé avec fente47.5453516H72520M6-23.3-110.718.561.418.3

23.74 €

1 4 jours 12552.13avec alésage transversalAtrou alésé avec alésage transversal47.54-3516H72520M6M623.37.5110.718.561.4-

26.71 €

1 4 jours 12552.13avec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal47.5453516H72520M6M623.37.5110.718.561.418.3

22.83 €

1 4 jours 16063.84sans trou transversalEavec trou alésé625.6-4514H72525M8-28-14318.582.5-

25.79 €

1 4 jours 16063.84sans trou transversalCtrou alésé avec fente625.654514H72525M8-28-14318.582.516.3

26.59 €

1 4 jours 16063.84avec alésage transversalAtrou alésé avec alésage transversal625.6-4514H72525M8M6287.514318.582.5-

29.53 €

1 4 jours 16063.84avec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal625.654514H72525M8M6287.514318.582.516.3

22.83 €

1 4 jours 16063.84sans trou transversalEavec trou alésé625.6-4516H72525M8-28-14318.582.5-

25.79 €

1 4 jours 16063.84sans trou transversalCtrou alésé avec fente625.654516H72525M8-28-14318.582.518.3

26.59 €

1 4 jours 16063.84avec alésage transversalAtrou alésé avec alésage transversal625.6-4516H72525M8M6287.514318.582.5-

29.53 €

1 4 jours 16063.84avec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal625.654516H72525M8M6287.514318.582.518.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale gris noir Matériau du composant Thermoplastique
Matériau de pièces métalliques Acier Poignée Poignée cylindrique tournante

Assistance technique