Roulettes pivotantes pour zones stériles (K1775)

Roulettes pivotantes pour zones stériles (K1775)
· Conviennent pour les locaux sanitaires

· Détectables optiquement

· Atténuent le bruit

· Confort de marche élevé.

· Faible résistance au pivotement et au roulement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1775.11100035
K1775.11125040
K1775.11160045
K1775.11200050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

53.28 €

1 4 jours 12510035936605585100807686200

72.58 €

1 4 jours 150125409406055851008076102.5250

99.21 €

1 4 jours 1951604511608075110140105-140400

145.26 €

1 4 jours 2352005011658075110140105-165400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier Roulements de roue palier lisse

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique