Roulettes pivotantes avec « stop-fix » (K1766)

Roulettes pivotantes avec « stop-fix » (K1766)
· Roues en caoutchouc souple

· Déplacement silencieux

· Élasticité élevée

· Faible frottement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1766.101000402
K1766.101250402
K1766.101500402
K1766.101600502
K1766.102000502
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

98.30 €

1 4 jours 12510040936605585100807686150

110.53 €

1 4 jours 150125409406055851008076102.5150

199.38 €

1 4 jours 1901505011548075110140105-129280

199.97 €

1 4 jours 1951605011548075110140105-134300

247.96 €

1 4 jours 2352005011548075110140105-154300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Caoutchouc Matériau du composant Acier Roulements de roue roulement à billes
Finition 2 avec pneus en caoutchouc souple

Assistance technique