Inserts ronds, forme C (K0385)

Inserts ronds, forme C (K0385)
· Pour montage dans les bras de serrage, dispositifs de bridage, mors de serrage, supports à bille oscillante

· Transmission de couples très élevés même pour les matériaux durs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0385.10108
K0385.10128
K0385.12108
K0385.12128
K0385.16108
K0385.16128
K0385.20108
K0385.20128
K0385.25108
K0385.25128
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Diamètre
(mm)
G
(mm)
L3=hauteur
(mm)
L4
(mm)

7.05 €

1 4 jours 10M5105

7.13 €

1 4 jours 10M5126.4

7.41 €

1 4 jours 12M5105

7.51 €

1 4 jours 12M5126.4

8.10 €

1 4 jours 16M6105

8.15 €

1 4 jours 16M6126.4

8.95 €

1 4 jours 20M6105

9.02 €

1 4 jours 20M6126.4

9.46 €

1 4 jours 25M6105

9.55 €

1 4 jours 25M6126.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Corps de finition de surface finition noire oxydée et trempée Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Forme C

Assistance technique