Inserts ronds, forme K (K0385)

Inserts ronds, forme K (K0385)
· Pour montage dans les bras de serrage, dispositifs de bridage, mors de serrage, supports à bille oscillante

· Transmission de couples très élevés même pour les matériaux durs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0385.10109
K0385.10129
K0385.12109
K0385.12129
K0385.16109
K0385.16129
K0385.20109
K0385.20129
K0385.25109
K0385.25129
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Diamètre
(mm)
G
(mm)
L3=hauteur
(mm)
L4
(mm)

6.74 €

1 4 jours 10M5105

6.84 €

1 4 jours 10M5126.4

7.15 €

1 4 jours 12M5105

7.19 €

1 4 jours 12M5126.4

7.88 €

1 4 jours 16M6105

7.97 €

1 4 jours 16M6126.4

8.73 €

1 4 jours 20M6105

8.80 €

1 4 jours 20M6126.4

9.19 €

1 4 jours 25M6105

9.28 €

1 4 jours 25M6126.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal POM Couleur principale blanc Matériau (surface de montage / surface de support) Pom
Forme K

Assistance technique