Inserts ronds avec lamage, forme C (K0385)

Inserts ronds avec lamage, forme C (K0385)
· Pour montage dans les bras de serrage, dispositifs de bridage, mors de serrage, supports à bille oscillante

· Transmission de couples très élevés même pour les matériaux durs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0385.110108
K0385.110128
K0385.112108
K0385.112128
K0385.116108
K0385.116128
K0385.120108
K0385.120128
K0385.125108
K0385.125128
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Diamètre
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L3=hauteur
(mm)
T
(mm)

7.38 €

1 4 jours 103.46105

7.50 €

1 4 jours 103.46125

7.81 €

1 4 jours 124.59105.6

7.91 €

1 4 jours 124.59125.6

8.48 €

1 4 jours 165.511106.6

8.59 €

1 4 jours 165.511126.6

7.83 €

1 4 jours 206.611107.6

9.46 €

1 4 jours 206.611127.6

9.84 €

1 4 jours 256.611107.6

10.03 €

1 4 jours 256.611127.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Corps de finition de surface finition noire oxydée et trempée Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Forme C

Assistance technique