Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0290.510X026 |
K0290.510X036 |
K0290.510X051 |
K0290.512X027 |
K0290.512X037 |
K0290.512X052 |
K0290.516X028 |
K0290.516X038 |
K0290.516X053 |
K0290.520X033 |
K0290.520X053 |
K0290.520X073 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Longueur de filetage (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | H1 (mm) | Ø billes (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.46 € | 1 | 4 jours | 25 | M10 | 6 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | - | ||
41.91 € | 1 | 4 jours | 35 | M10 | 6 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | - | ||
42.50 € | 1 | 4 jours | 50 | M10 | 6 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | - | ||
46.09 € | 1 | 4 jours | 25 | M12 | 8 | 2 | 7 | 6 | 6 | 15.4 | ||
46.56 € | 1 | 4 jours | 35 | M12 | 8 | 2 | 7 | 6 | 6 | 15.4 | ||
47.22 € | 1 | 4 jours | 50 | M12 | 8 | 2 | 7 | 6 | 6 | 15.4 | ||
49.09 € | 1 | 4 jours | 25 | M16 | 11 | 3 | 10 | 8 | 8 | 23.3 | ||
49.46 € | 1 | 4 jours | 35 | M16 | 11 | 3 | 10 | 8 | 8 | 23.3 | ||
51.11 € | 1 | 4 jours | 50 | M16 | 11 | 3 | 10 | 8 | 8 | 23.3 | ||
56.25 € | 1 | 4 jours | 30 | M20 | 14 | 3 | 13 | 10 | 10 | 37.7 | ||
57.20 € | 1 | 4 jours | 50 | M20 | 14 | 3 | 13 | 10 | 10 | 37.7 | ||
61.23 € | 1 | 4 jours | 70 | M20 | 14 | 3 | 13 | 10 | 10 | 37.7 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | tempéré, noir oxydé | Matériau du composant | Diamant |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (surface de montage / surface de support) | Diamant | Forme | O |
Configurer
Propriétés de base
B=Longueur de filetage(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
H1(mm)
Ø billes(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles