Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Longueur de filetage (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | S (mm) | W (mm) | Ø billes (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | SW1 (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.29 € | 1 | 4 jours | 12 | 11.5 | M6 | 8 | 11.5 | 10 | 2 | 10 | 28 | 7 | 10 | - | 9.2 | ||
50.08 € | 1 | 4 jours | 25 | 11.5 | M6 | 8 | 11.5 | 10 | 2 | 10 | 28 | 7 | 10 | - | 9.2 | ||
50.52 € | 1 | 4 jours | 40 | 11.5 | M6 | 8 | 11.5 | 10 | 2 | 10 | 28 | 7 | 10 | - | 9.2 | ||
55.18 € | 1 | 4 jours | 12 | 15 | M8 | 11 | 15 | 14.5 | 3 | 13 | 28 | 10 | 13 | - | 15.5 | ||
55.76 € | 1 | 4 jours | 25 | 15 | M8 | 11 | 15 | 14.5 | 3 | 13 | 28 | 10 | 13 | - | 15.5 | ||
56.57 € | 1 | 4 jours | 40 | 15 | M8 | 11 | 15 | 14.5 | 3 | 13 | 28 | 10 | 13 | - | 15.5 | ||
64.06 € | 1 | 4 jours | 15 | 19.6 | M10 | 14 | 19.6 | 16 | 3 | 17 | 28 | 13 | 17 | 3 | 18.8 | ||
65.02 € | 1 | 4 jours | 30 | 19.6 | M10 | 14 | 19.6 | 16 | 3 | 17 | 28 | 13 | 17 | 3 | 18.8 | ||
65.92 € | 1 | 4 jours | 50 | 19.6 | M10 | 14 | 19.6 | 16 | 3 | 17 | 28 | 13 | 17 | 3 | 18.8 | ||
70.83 € | 1 | 4 jours | 20 | 21.9 | M12 | 19 | 21.9 | 19 | 4 | 19 | 24 | 15 | 19 | 5 | 29.8 | ||
71.78 € | 1 | 4 jours | 40 | 21.9 | M12 | 19 | 21.9 | 19 | 4 | 19 | 24 | 15 | 19 | 5 | 29.8 | ||
72.25 € | 1 | 4 jours | 60 | 21.9 | M12 | 19 | 21.9 | 19 | 4 | 19 | 24 | 15 | 19 | 5 | 29.8 | ||
77.35 € | 1 | 4 jours | 25 | 27.7 | M16 | 21 | 27.7 | 23 | 4 | 24 | 24 | 20 | 24 | 6 | 50.3 | ||
78.23 € | 1 | 4 jours | 50 | 27.7 | M16 | 21 | 27.7 | 23 | 4 | 24 | 24 | 20 | 24 | 6 | 50.3 | ||
79.70 € | 1 | 4 jours | 80 | 27.7 | M16 | 21 | 27.7 | 23 | 4 | 24 | 24 | 20 | 24 | 6 | 50.3 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | tempéré, noir oxydé | Matériau du composant | Diamant |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (surface de montage / surface de support) | Diamant | Forme | O |
Configurer
Propriétés de base
B=Longueur de filetage(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
S(mm)
W(mm)
Ø billes(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
SW1(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles