Patins à alignement automatique, avec joint torique, forme F, bille aplatie, avec poignée diamant (K0284)

Patins à alignement automatique, avec joint torique, forme F, bille aplatie, avec poignée diamant (K0284)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0284.304X012
K0284.304X025
K0284.305X016
K0284.305X025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Ø billes
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

41.22 €

1 4 jours 10M46124.5712

43.50 €

1 4 jours 10M462512712

45.79 €

1 4 jours 13M58.51651020

47.02 €

1 4 jours 13M58.525121020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau du composant Acier à outils
Composant de finition de surface finition noire oxydée et trempée Matériau (surface de montage / surface de support) Acier Forme F
H1(mm) 1.5

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique