Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme M, bille aplatie, avec poignée diamant en carbure (K0289)

Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme M, bille aplatie, avec poignée diamant en carbure (K0289)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0289.910X015
K0289.910X030
K0289.910X050
K0289.912X020
K0289.912X040
K0289.912X060
K0289.916X025
K0289.916X050
K0289.916X080
K0289.920X030
K0289.920X060
K0289.920X100
K0289.924X040
K0289.924X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
S
(mm)
Ø billes
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
SW1
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Numéro de commande pour pince

90.92 €

1 4 jours 1519.6M10107.919.617171317319K0385.10107

92.22 €

1 4 jours 3019.6M10107.919.617171317319K0385.10107

93.38 €

1 4 jours 5019.6M10107.919.617171317319K0385.10107

98.31 €

1 4 jours 2021.9M12129.521.919191519530K0385.12107

98.87 €

1 4 jours 4021.9M12129.521.919191519530K0385.12107

99.25 €

1 4 jours 6021.9M12129.521.919191519530K0385.12107

110.18 €

1 4 jours 2527.7M161612.727.723242024650K0385.16107

110.18 €

1 4 jours 5027.7M161612.727.723242024650K0385.16107

112.26 €

1 4 jours 8027.7M161612.727.723242024650K0385.16107

123.04 €

1 4 jours 3034.6M202015.934.624302330885K0385.20107

124.37 €

1 4 jours 6034.6M202015.934.624302330885K0385.20107

128.54 €

1 4 jours 10034.6M202015.934.624302330885K0385.20107

154.40 €

1 4 jours 4041.6M24251941.63036283610121K0385.25107

161.41 €

1 4 jours 10041.6M24251941.63036283610121K0385.25107

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau du composant Acier à outils
Composant de finition de surface trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Carbure Forme M
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Assistance technique