Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme P, insert en acier inoxydable, avec face en polyuréthane (K0289)

Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme P, insert en acier inoxydable, avec face en polyuréthane (K0289)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0289.610X015
K0289.610X030
K0289.610X050
K0289.612X020
K0289.612X040
K0289.612X060
K0289.616X025
K0289.616X050
K0289.616X080
K0289.620X030
K0289.620X060
K0289.620X100
K0289.624X040
K0289.624X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
S
(mm)
Ø billes
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
SW1
(mm)
Numéro de commande pour insert en acier inoxydable

86.60 €

1 4 jours 1519.6M10101019.6191713173K0385.10126

87.58 €

1 4 jours 3019.6M10101019.6191713173K0385.10126

88.61 €

1 4 jours 5019.6M10101019.6191713173K0385.10126

95.00 €

1 4 jours 2021.9M12121321.9211915195K0385.12126

96.03 €

1 4 jours 4021.9M12121321.9211915195K0385.12126

96.58 €

1 4 jours 6021.9M12121321.9211915195K0385.12126

104.16 €

1 4 jours 2527.7M16161627.7252420246K0385.16126

105.13 €

1 4 jours 5027.7M16161627.7252420246K0385.16126

106.69 €

1 4 jours 8027.7M16161627.7252420246K0385.16126

117.08 €

1 4 jours 3034.6M20202134.6263023308K0385.20126

118.62 €

1 4 jours 6034.6M20202134.6263023308K0385.20126

123.27 €

1 4 jours 10034.6M20202134.6263023308K0385.20126

144.84 €

1 4 jours 4041.6M24252741.63236283610K0385.25126

151.66 €

1 4 jours 10041.6M24252741.63236283610K0385.25126

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau du composant Polyuréthanne
Composant de finition de surface trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Polyuréthanne Forme P
H1(mm) 6 H2(mm) 12

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique