Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux

Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0291.520X030
K0291.520X050
K0291.520X070
K0291.524X040
K0291.524X080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Ø billes
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Numéro de commande pour insert en acier inoxydable

76.97 €

1 4 jours 30M20103013837K0385.10105

78.02 €

1 4 jours 50M20105013837K0385.10105

83.02 €

1 4 jours 70M20107013837K0385.10105

97.65 €

1 4 jours 40M241240151055K0385.12105

103.34 €

1 4 jours 80M241280151055K0385.12105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau du composant Diamant
Composant de finition de surface trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Diamant Forme O
H1(mm) 4 H2(mm) 10 SW1(mm) 10

Assistance technique