Patins à alignement automatique, forme J, ajustement serré, bille aplatie, poignée diamant (K0282)

Patins à alignement automatique, forme J, ajustement serré, bille aplatie, poignée diamant (K0282)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Extrémité sphérique trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0282.603
K0282.604
K0282.605
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Ø billes
(mm)
Trou de réception
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

31.64 €

1 4 jours 12M37.2113.510⌀ 12 H7 × 6 minimum10*

43.10 €

1 4 jours 18M410.5174.416⌀ 18 H7 × 8 minimum25*

54.07 €

1 4 jours 28M520256.325⌀ 28 H7 × 13 minimum90*

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré et phosphaté Matériau du composant Acier à roulement à billes
Composant de finition de surface Trempé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier Forme J

Assistance technique