Patins à alignement automatique, forme M, avec filetage extérieur, bille aplatie, poignée diamant (K0282)

Patins à alignement automatique, forme M, avec filetage extérieur, bille aplatie, poignée diamant (K0282)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0282.908
K0282.910
K0282.912
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Ø billes
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

46.46 €

1 4 jours 813M87.713.3101110

62.41 €

1 4 jours 1020M101218161725

62.41 €

1 4 jours 1220M121218161725

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré et phosphaté Matériau du composant Acier à forte teneur en carbone
Composant de finition de surface nickelé Matériau (surface de montage / surface de support) Carbure Forme M

Assistance technique