Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0288.106X012 |
K0288.106X025 |
K0288.106X040 |
K0288.108X012 |
K0288.108X025 |
K0288.108X040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Longueur de filetage (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | S (mm) | Ø billes (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.85 € | 1 | 4 jours | 12 | 11.5 | M6 | 6 | 11.5 | 9.5 | 10 | 7 | 10 | 9 | ||
43.50 € | 1 | 4 jours | 25 | 11.5 | M6 | 6 | 11.5 | 9.5 | 10 | 7 | 10 | 9 | ||
44.03 € | 1 | 4 jours | 40 | 11.5 | M6 | 6 | 11.5 | 9.5 | 10 | 7 | 10 | 9 | ||
51.96 € | 1 | 4 jours | 12 | 15 | M8 | 8.5 | 15 | 13 | 13 | 10 | 13 | 15 | ||
52.47 € | 1 | 4 jours | 25 | 15 | M8 | 8.5 | 15 | 13 | 13 | 10 | 13 | 15 | ||
53.20 € | 1 | 4 jours | 40 | 15 | M8 | 8.5 | 15 | 13 | 13 | 10 | 13 | 15 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | tempéré, noir oxydé | Matériau du composant | Acier à outils |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | finition noire oxydée et trempée | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier | Forme | C |
H1(mm) | 1.5 |
Configurer
Propriétés de base
B=Longueur de filetage(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
S(mm)
Ø billes(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles