Patins à alignement automatique, angle de pivotement 12°, forme C, avec filetage extérieur, bille aplatie, lisse (K0302)

Patins à alignement automatique, angle de pivotement 12°, forme C, avec filetage extérieur, bille aplatie, lisse (K0302)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Bille trempée, 50 - 55 HRC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0302.106
K0302.108
K0302.110
K0302.112
K0302.116
K0302.120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
T=largeur de clavette
(mm)
Ø billes
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

23.82 €

1 4 jours 714.5M66.714.51313101310

29.43 €

1 4 jours 814.5M86.714.51313101310

33.25 €

1 4 jours 1021.9M101021.91819161925

33.25 €

1 4 jours 1221.9M121021.91819161925

45.53 €

1 4 jours 1633M1620332730243090

59.32 €

1 4 jours 2033M2020332730243090

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corde acier 1.3505 Corps de finition de surface tempéré
Matériau du composant Acier à roulement à billes Composant de finition de surface Trempé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Forme C

Assistance technique