Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, force du ressort légère (K0317)

Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, force du ressort légère (K0317)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Doigt d'appui trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0317.104
K0317.105
K0317.106
K0317.108
K0317.110
K0317.112
K0317.116
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
D=filetage D1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.09 €

25 4 jours 27M41.51.5150.61.320.6

2.16 €

25 4 jours 310M52.42.3180.81.520.8

2.20 €

25 4 jours 39M62.72.520122.51

2.60 €

10 4 jours 416M83.53221.22.531.4

2.86 €

10 4 jours 416M1043221.633.51.4

3.71 €

10 4 jours 527M1264282452

4.75 €

10 4 jours 2045M167.55322.5562.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Broche en acier

Assistance technique