Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, force du ressort renforcée (K0317)

Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, force du ressort renforcée (K0317)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Doigt d'appui trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0317.205
K0317.206
K0317.208
K0317.210
K0317.212
K0317.216
K0317.220
K0317.224
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
D=filetage D1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.12 €

25 4 jours 1129M52.42.3180.81.520.8

2.20 €

25 4 jours 1437M62.72.520122.51

2.65 €

10 4 jours 2265M83.53221.22.531.4

2.91 €

10 4 jours 1970M1043221.633.51.4

3.78 €

10 4 jours 2585M1264282452

4.84 €

10 4 jours 60150M167.55322.5562.5

6.19 €

5 4 jours 75190M20107402.5683

10.98 €

5 4 jours 95240M241210522.58103

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Broche en acier

Assistance technique