Adaptateurs de positionnement, cylindriques, acier inoxydable, pneumatiques (K1740)

Adaptateurs de positionnement, cylindriques, acier inoxydable, pneumatiques (K1740)
· Approprié à des processus d'automatisation

· Actionnement pneumatique

· Forme compacte

· Inoxydables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1740.0618

Référence pièce
K1740.0618
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

91.07 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant caoutchouc nitrile Finition 1 pneumatiques
Finition 2 Rond D=diamètre(mm) 6 D1(mm) M18x1
D2(mm) 21 D3(mm) M5 H=Hauteur(mm) 5.5
H1(mm) 4 H2(mm) 15 H3(mm) 26.7
SW=largeur de clavette(mm) 19 F=Force de retenue(N) 30 Force de maintien(N) 75
Pression de fonctionnement(MPa) 0.3 - 0.7

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateurs de positionnement, cylindriques, acier inoxydable, pneumatiques (K1740), le numéro d'article est le suivant: K1740.0618.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1740.0618.

Assistance technique