Cylindre de positionnement avec système de serrage rapide (K0935)

Cylindre de positionnement avec système de serrage rapide (K0935)
· Ouverture et fermeture rapides

· Système de positionnement et de serrage mécanique

· Différents pas

· Forces de serrage élevées

· Pour différentes épaisseurs de plaques de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0935.113013
K0935.113020
K0935.116020
K0935.116025
K0935.120020
K0935.120025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la broche
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Épaisseur de la plaque de grille ±0,05
(mm)
L=longueur de l’arbre
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Force de maintien F
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

107.53 €

1 4 jours 1325161327.612441

110.10 €

1 4 jours 1325162034.612441

110.29 €

1 4 jours 1632202036.515682

112.52 €

1 4 jours 1632202541.515682

112.71 €

1 4 jours 2040252039.515682

115.08 €

1 4 jours 2040252544.515682

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier à forte teneur en carbone Matériau du composant acier à roulement à billes Finition 1 avec système de serrage rapide

Assistance technique