Vérin de serrage pivotant, pneumatique, vissable, 6829ER

Vérin de serrage pivotant, pneumatique, vissable, 6829ER
  • Remise sur volume
Vérin de serrage pivotant, pneumatique, vissable
à double effet
Tige du piston inoxydable, polie. Corps en aluminium anodisé. Traitement HART-COAT® anti collage. Livré avec vis et rondelle Grower pour la fixation du bras de serrage.

Possibilités de fixations:
- par écrous à créneaux n° 6829N (DIN 70852)
- avec bride taraudée n° 6829GF

Accessoires (non compris dans la livraison):
- Bras de serrage n° 6829SP
- Ecrous à encoches n° 6829N
- Bride taraudée n° 6829GF
- Vis de placage n° 6880

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
560062
560063
560064
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Modèle Piston-Ø Course Y Course de serrage* Poids
(g)

394.52 €

1 Disponible 6 jours 121217,68,6100

457.98 €

1 Disponible 6 jours 161617,58,5150

521.45 €

1 Disponible 6 jours 202027,015,0270

Loading...

  1. 1

Informations de base

pivotant à droite Oui pivotant à gauche -

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique