Sauterelle tirée à poignée rouge, 6830

Sauterelle tirée à poignée rouge, 6830
  • Remise sur volume
Sauterelle tirée à poignée rouge
à bras d'appui ouvert et embase horizontale.
Zinguée et passivée. Rivets en acier inoxydable montés, sur les modèles 2 à 6, dans des douilles cémentées. Points d'articulation graissés.
Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles. Sécurité en bout de bras d'appui pour éviter la sortie de la vis de placage.
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée n° 6890.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

561275

Référence pièce
561275
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

115.83 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

F1(kN) 4,00 F2(kN) 7,0 Modèle 6
Poids(g) 1925

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle tirée à poignée rouge, 6830, le numéro d'article est le suivant: 561275.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 561275.

Assistance technique