Sauterelle pneumatique, 6820P

Sauterelle pneumatique, 6820P
  • Remise sur volume
Sauterelle pneumatique
avec vérin monté à l'horizontale.
Vérin pneumatique en matière plastique, à double effet et monté prêt à être branché. Sauterelle zinguée et passivée, rivets en acier inoxydable montés, sur les modèles 2 et 3, dans des douilles de palier cémentées. Paliers graissés.
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée N° 6890. La console est en porte-à-faux et n’a pas besoin de support.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
559791
559792
559793
559794
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
F4
(kN)
F5
(N)
Modèle Vn
(dm3)
Ø extérieur pour tuyau d'air comprimé Piston-Ø Poids
(g)

224.76 €

1 Disponible 6 jours 0,50,70,070,093800,03410125

245.38 €

1 Disponible 6 jours 0,81,10,130,186010,06612400

255.44 €

1 Disponible 6 jours 1,01,20,350,5017020,17620600

259.67 €

1 Disponible 6 jours 1,42,50,551,0026530,30625800

Loading...

  1. 1

Assistance technique