Sauterelle verticale à poignée noire, 6803NIT

Sauterelle verticale à poignée noire, 6803NIT
  • Remise sur volume
Sauterelle verticale à poignée noire
à bras d’appui ouvert et embase équerre.
Acier inoxydable poli. Rivets montés dans des douilles graissées.
Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles. Sécurité en bout de bras d'appui pour éviter la sortie de la vis de placage.
Complète avec vis de placage inoxydables n° 6890NI.
Appropriée à l'industrie alimentaire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

558169

Référence pièce
558169
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

99.42 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

A 6 B 41 C 20
E 25 F1(kN) 0,8 F2(kN) 1,2
Modèle 2 D 6,1 Vis de placage M6x35
Poids(g) 220

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle verticale à poignée noire, 6803NIT, le numéro d'article est le suivant: 558169.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 558169.

Assistance technique