Mors pour préhenseur - Universal, 1600

Mors pour préhenseur - Universal, 1600
Mors pour préhenseur - Universal
Livraison par paire.
Acier trempé avec surface résistante à l'usure.
Première face avec quatre surfaces d'appui avec surface rainurée, deuxième face avec quatre surfaces d'appui en plastique souple.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

538181

Référence pièce
538181
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,267.31 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

A*(mm) 0 - 54 L1(mm) 50 L2(mm) 30
L3(mm) 10 L4(mm) 9 Poids(g) 220

Vous vous trouvez sur la page de Mors pour préhenseur - Universal, 1600, le numéro d'article est le suivant: 538181.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 538181.

Assistance technique