Préhenseur sans unité de compensation, hydraulique, 1650

Préhenseur sans unité de compensation, hydraulique, 1650
Préhenseur sans unité de compensation, hydraulique
pour une manipulation des pièces dans la machine-outil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
557744
558638
558639
560827
560829
560831
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Expansion de préhenseur
(mm)
Diamètre de travail ØDs
(mm)
Pression de
service P max.
(bar)
Pression de
service P min.
(bar)
Poids
(g)

4,990.39 €

1 6 jours 8080,050451762

4,990.39 €

1 6 jours 8080,040351762

4,990.39 €

1 6 jours 8080,030251762

4,990.39 €

1 6 jours 10097,550451820

4,990.39 €

1 6 jours 10097,540351820

4,990.39 €

1 6 jours 10097,530251820

Loading...

  1. 1

Informations de base

dia. D(mm) 80 dia. D1(mm) 16 Force de préhension F(N) 250, 500, 1000
L1(mm) 53 L3(mm) 50 Course(mm) 23

Assistance technique