AMF-Cleaner, 1500CC

AMF-Cleaner, 1500CC
AMF-Cleaner
dans un étui complet.
Instruments de nettoyage à insérer dans la broche de la machine, adapté aux porte-outils Weldon de 16 mm.
Se composant de :
1 AMF-Cleaner, bille horizontal
1 AMF-Cleaner, bille vertical control
1 AMF-Cleaner, tige 30 mm
1 AMF-Cleaner, tige 100 mm
1 AMF-Cleaner, tige 180 mm
3 buses universelles
1 manomètre
1 pièce d'adaptation
1 joint sphérique
4 vis d'arrêt de remplacement
1 tournevis à tête hexagonale
Notice d’utilisation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

17558

Référence pièce
17558
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,548.08 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions Coffre LxlxH(mm) 270 x 230 x 70 Poids(g) 1637

Vous vous trouvez sur la page de AMF-Cleaner, 1500CC, le numéro d'article est le suivant: 17558.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 17558.

Assistance technique