Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FH-VR 1.5M
Type | Câble de raccordement | Longueur de câble(mm) | 1,5 | Température ambiante de fonctionnement(°C) | 0 à 50 |
---|---|---|---|---|---|
Humidité ambiante de fonctionnement(%) | 35 à 85 % | Matériau du corps principal | PVC | Rayon de courbure minimum(mm) | 65 |
Caractéristique | Résistant à la chaleur, à l'huile et aux flammes |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de codeur pour driver de ligne (Utilisé avec systèmes de vision FH), le numéro d'article est le suivant: FH-VR 1.5M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FH-VR 1.5M.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles