Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
40302 |
40303 |
40304 |
40305 |
40306 |
40307 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension G | Dimension SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.27 € | 10 | 4 jours | G1/8 | 10 | |||
1.80 € | 10 | 4 jours | G1/4 | 13 | |||
2.63 € | 10 | 4 jours | G3/8 | 17 | |||
4.12 € | 10 | 4 jours | G1/2 | 21 | |||
5.67 € | 10 | 4 jours | G3/4 | 25 | |||
9.42 € | 10 | 4 jours | G1 | 30 |
Loading...
Température de service maximum | +150°C | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 60 bars | Matériaux | Laiton nickelé ou poli |
---|---|---|---|---|---|
Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 262 | Milieu | Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques |
Configurer
Propriétés de base
Dimension G
Dimension SW
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles