Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R40203
Dimension G | G1/4 | Dimension SW | 13 | Température de service maximum | +150°C |
---|---|---|---|---|---|
Pression de fonctionnement | Jusqu'à 60 bars | Matériaux | Laiton nickelé ou poli | Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 262 |
Milieu | Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords standards type 100, Douille pièce en T centrale, type 117 vide, le numéro d'article est le suivant: R40203.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R40203.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles