Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RAE30-NPP-B-L285/70-OSE
Largeur B(mm) | 23.8 | Diamètre d'alésage(mm) | 30 | Capacité de charge dynamique (radiale)(N) | 19500 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge radiale(N) | 11300 | Diamètre extérieur [D SP](mm) | 62 | Poids(kg) | 0.23 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement auto-aligneur RAE..-NPP-B-L285/70-OSE, le numéro d'article est le suivant: RAE30-NPP-B-L285/70-OSE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RAE30-NPP-B-L285/70-OSE.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles