Roulement à rouleaux cylindriques NUP..-E-M1, avec cage, à une rangée, palier fixe, forme NUP

Roulement à rouleaux cylindriques NUP..-E-M1, avec cage, à une rangée, palier fixe, forme NUP
  • Remise sur volume
Roulement à rouleaux cylindriques NUP..-E-M1, avec cage, à une rangée, palier fixe, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, disque à bord intérieure, forme NUP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NUP332-E-M1

Référence pièce
NUP332-E-M1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,605.69 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. D(Ø) 340 Largeur B(mm) 68 Alésage(mm) 160
Charge dyn. de base, radiale(N) 860000 Charge stat. de base, radiale(N) 1060000 Vitesse limite [n G](1/min) 3000
Vitesse de base [n ϑr](1/min) 1770 Poids(kg) 33.1

Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rouleaux cylindriques NUP..-E-M1, avec cage, à une rangée, palier fixe, forme NUP, le numéro d'article est le suivant: NUP332-E-M1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NUP332-E-M1.

Assistance technique