Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222..-E1-XL-H40, symétrique avec bague guidage à cage, Cylindrique d'alésage

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222..-E1-XL-H40, symétrique avec bague guidage à cage, Cylindrique d'alésage
  • Remise sur volume
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222..-E1-XL-H40, symétrique avec bague guidage à cage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22206-E1-XL-H40
22207-E1-XL-H40
22208-E1-XL-H40
22210-E1-XL-H40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Vitesse de base [n ϑr]
(1/min)
Poids
(kg)

52.89 €

5 Disponible 4 jours 62203064000570001250078000.276

55.65 €

5 Disponible 4 jours 72233589000810001070070000.431

58.43 €

5 Disponible 4 jours 802340101000910001050062000.521

64.38 €

1 Disponible 4 jours 902350109000107000980051000.656

Loading...

  1. 1

Assistance technique