Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22348-BEA-XL-MA1-T41A
D.E. D(Ø) | 500 | Largeur B(mm) | 155 | Alésage(mm) | 240 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 3200000 | Charge stat. de base, radiale(N) | 4050000 | Vitesse limite [n G](1/min) | 1510 |
Vitesse de base [n ϑr](1/min) | 830 | Poids(kg) | 151 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 223..-BEA-XL-MA1-T41A, symétrique 2 bords extérieure avec disque à bord, Cylindrique d'alésage, pour machines vibrantes, le numéro d'article est le suivant: 22348-BEA-XL-MA1-T41A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22348-BEA-XL-MA1-T41A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles