Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 223..-BE-XL-JPA-T41A, symétrique avec bague guidage à cage, Cylindrique d'alésage, pour machines vibrantes

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 223..-BE-XL-JPA-T41A, symétrique avec bague guidage à cage, Cylindrique d'alésage, pour machines vibrantes
  • Remise sur volume
Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 223..-E1-T41A, pour machines vibrantes avec tolérances de diamètres réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22332-BE-XL-JPA-T41A-C3

Référence pièce
22332-BE-XL-JPA-T41A-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,099.46 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. D(Ø) 340 Largeur B(mm) 114 Alésage(mm) 160
Charge dyn. de base, radiale(N) 1680000 Charge stat. de base, radiale(N) 1990000 Vitesse limite [n G](1/min) 2250
Vitesse de base [n ϑr](1/min) 1420 Poids(kg) 50.06

Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 223..-BE-XL-JPA-T41A, symétrique avec bague guidage à cage, Cylindrique d'alésage, pour machines vibrantes, le numéro d'article est le suivant: 22332-BE-XL-JPA-T41A-C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22332-BE-XL-JPA-T41A-C3.

Assistance technique