Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 223..-E1A-XL-M-T41A, symétrique 2 bords extérieure, Cylindrique d'alésage, pour machines vibrantes

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 223..-E1A-XL-M-T41A, symétrique 2 bords extérieure, Cylindrique d'alésage, pour machines vibrantes
  • Remise sur volume
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 223..-E1A-XL-M-T41A, symétrique 2 bords extérieure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22316-E1A-XL-M-T41A

Référence pièce
22316-E1A-XL-M-T41A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

389.08 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. D(Ø) 170 Largeur B(mm) 58 Alésage(mm) 80
Charge dyn. de base, radiale(N) 495000 Charge stat. de base, radiale(N) 510000 Vitesse limite [n G](1/min) 4250
Vitesse de base [n ϑr](1/min) 3400 Poids(kg) 6.232

Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 223..-E1A-XL-M-T41A, symétrique 2 bords extérieure, Cylindrique d'alésage, pour machines vibrantes, le numéro d'article est le suivant: 22316-E1A-XL-M-T41A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22316-E1A-XL-M-T41A.

Assistance technique