Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 223..-E1-XL-H40, symétrique avec bague guidage à cage, Cylindrique d'alésage

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 223..-E1-XL-H40, symétrique avec bague guidage à cage, Cylindrique d'alésage
  • Remise sur volume
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 223..-E1-XL-H40, symétrique avec bague guidage à cage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22313-E1-XL-H40
22313-E1-XL-H40-C4
22315-E1-XL-H40
22324-E1-XL-H40-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Vitesse de base [n ϑr]
(1/min)
Jeu de fonctionnement Poids
(kg)

161.88 €

1 Disponible 4 jours 140486535000036500050003800CN3.69

170.17 €

1 Disponible 4 jours 140486535000036500050003800C43.611

214.77 €

1 Disponible 4 jours 160557544500045000045003550CN5.322

780.92 €

1 Disponible 4 jours 260861201080000117000028502000C322.258

Loading...

  1. 1

Assistance technique