Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23068-BEA-XL-MB1-H40
D.E. D(Ø) | 520 | Largeur B(mm) | 133 | Alésage(mm) | 340 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 2700000 | Charge stat. de base, radiale(N) | 4400000 | Vitesse limite [n G](1/min) | 1360 |
Vitesse de base [n ϑr](1/min) | 840 | Poids(kg) | 101.46 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 230..-BEA-XL-MB1-H40, symétrique 2 bords extérieure avec disque à bord, Cylindrique d'alésage, sans rainure et trous de lubrification, le numéro d'article est le suivant: 23068-BEA-XL-MB1-H40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23068-BEA-XL-MB1-H40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles