Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23024-E1A-XL-K-M-C2 |
23024-E1A-XL-K-M-C5 |
23028-E1A-XL-K-M-C5 |
23030-E1A-XL-K-M-C2 |
23032-E1A-XL-K-M-C2 |
23032-E1A-XL-K-M-C5 |
23038-E1A-XL-K-M-C5 |
23040-E1A-XL-K-M-C5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite [n G] (1/min) | Vitesse de base [n ϑr] (1/min) | Jeu de fonctionnement | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 180 | 46 | 120 | 430000 | 580000 | 3950 | 2800 | C2 | 3.799 | |
304.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 180 | 46 | 120 | 430000 | 580000 | 3950 | 2800 | C5 | 3.97 | |
445.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 210 | 53 | 140 | 570000 | 800000 | 3450 | 2390 | C5 | 6.071 | |
504.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 225 | 56 | 150 | 630000 | 880000 | 3250 | 2210 | C2 | 7.48 | |
601.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 240 | 60 | 160 | 720000 | 1010000 | 3050 | 2060 | C2 | 9.1 | |
601.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 240 | 60 | 160 | 720000 | 1010000 | 3050 | 2060 | C5 | 9.1 | |
948.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 290 | 75 | 190 | 1080000 | 1550000 | 2490 | 1660 | C5 | 18.2 | |
1,074.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 310 | 82 | 200 | 1270000 | 1800000 | 2330 | 1550 | C5 | 22 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite [n G](1/min)
Vitesse de base [n ϑr](1/min)
Jeu de fonctionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles