Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23034-E1A-XL-K-M-H40-C3
D.E. D(Ø) | 260 | Largeur B(mm) | 67 | Alésage(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 880000 | Charge stat. de base, radiale(N) | 1230000 | Vitesse limite [n G](1/min) | 2800 |
Vitesse de base [n ϑr](1/min) | 1890 | Poids(kg) | 12.353 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 230..-E1A-XL-K-M-H40, symétrique 2 bords extérieure, avec alésage conique, sans rainure et trous de lubrification, le numéro d'article est le suivant: 23034-E1A-XL-K-M-H40-C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23034-E1A-XL-K-M-H40-C3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles