Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 231..-BEA-XL-MB1-H40, symétrique 2 bords extérieure avec disque à bord, Cylindrique d'alésage, sans rainure et trous de lubrification

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 231..-BEA-XL-MB1-H40, symétrique 2 bords extérieure avec disque à bord, Cylindrique d'alésage, sans rainure et trous de lubrification
  • Remise sur volume
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 231..-BEA-XL-MB1-H40, symétrique 2 bords extérieure avec disque à bord

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

23164-BEA-XL-MB1-H40

Référence pièce
23164-BEA-XL-MB1-H40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5,924.37 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. D(Ø) 540 Largeur B(mm) 176 Alésage(mm) 320
Charge dyn. de base, radiale(N) 3800000 Charge stat. de base, radiale(N) 5900000 Vitesse limite [n G](1/min) 1170
Vitesse de base [n ϑr](1/min) 650 Poids(kg) 165.7

Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 231..-BEA-XL-MB1-H40, symétrique 2 bords extérieure avec disque à bord, Cylindrique d'alésage, sans rainure et trous de lubrification, le numéro d'article est le suivant: 23164-BEA-XL-MB1-H40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23164-BEA-XL-MB1-H40.

Assistance technique